SM-7ES1N8A8L34SX - Кабельный разъем
1242750

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 20,5 мм ... 26,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра