SACC-FPF-F-M12/M16 SMD PPI - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1454497

Винтовое крепление корпуса M12 PUSH-PULL для гнездовых вставок M12, с фасонным уплотнением

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Plug&produce: быстрое, надежное вставление даже в ограниченном пространстве
Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции для обеспечения доступности по всему миру
Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull

Часто задаваемые вопросы


Какие преимущества имеет фиксатор Push-Pull на M12?

Для фиксатора Push-Pull завинчивание больше не нужно. Благодаря этому экономится много времени при подключении компонентов автоматизации. Также благодаря улучшенному обращению приборные соединители можно расположить более компактно. Это соответствует... Смотреть подробнее

Для фиксатора Push-Pull завинчивание больше не нужно. Благодаря этому экономится много времени при подключении компонентов автоматизации. Также благодаря улучшенному обращению приборные соединители можно расположить более компактно. Это соответствует стремлению к миниатюризации и экономичной кабельной разводке.

Смотреть меньше

Сколько времени можно сэкономить благодаря Push-Pull?

Благодаря тому, что завинчивание больше не нужно, можно сэкономить до 80 % времени во время монтажа. Это означает огромную потенциальную экономию при монтаже.


Являются ли новые штекерные соединители такими же квалифицированными, как и стандартные штекерные соединители?

Штекеры Push-Pull определены в МЭК 61076-2-010, что является расширением проверенного стандарта M12 с винтовым зажимом и основывается на нем. Единственное изменение проверенного М12 заключается в том, что резьба М12 дополнена канавкой. Проверенные св... Смотреть подробнее

Штекеры Push-Pull определены в МЭК 61076-2-010, что является расширением проверенного стандарта M12 с винтовым зажимом и основывается на нем. Единственное изменение проверенного М12 заключается в том, что резьба М12 дополнена канавкой. Проверенные свойства полной резьбы М12 сохраняются. Механические и электрические свойства также являются идентичными.

Смотреть меньше

Являются ли новые приборные соединители Push-Pull обратно совместимыми?

Да, наряду с контуром Push-Pull штекеры устройства имеют резьбу. Это позволяет в полевых условиях подключать и прикручивать как кабельные штекеры разъемы типа Push-Pull, так и стандартные винтовые кабельные штекеры.


На рынке пока не существует подходящего кабельного штекера с определенным кодированием. Можно ли все равно использовать корпус Push-Pull на моем устройстве?

Благодаря обратной совместимости устройство может быть уже оснащено штекерами устройства Push-Pull. Устройство таким образом готово к Push-Pull и до появления кабельных штекеров -может использоваться со стандартным винтовым кабельным штекером.
Пор... Смотреть подробнее

Благодаря обратной совместимости устройство может быть уже оснащено штекерами устройства Push-Pull. Устройство таким образом готово к Push-Pull и до появления кабельных штекеров -может использоваться со стандартным винтовым кабельным штекером.
Портфель также как обычно имеет модульную структуру. Все держатели контактов с сигнальным кодированием могут комбинироваться с сигнальными корпусами.

Смотреть меньше

В прошлом для класса защиты IP67 нужно было монтировать кольцо круглого сечения. Как устанавливать новое фасонное уплотнение?

Фасонное уплотнение интегрировано в корпус Push-Pull и его больше не нужно монтировать дополнительно. Благодаря этом убирается один технологический шаг, что является большим преимуществом касательно времени монтажа и качества.


Можно ли использовать с корпусами Push-Pull также угловые контактные вставки THR?

Новые корпуса подходят для всех кодирований THR-M12 (для угловых и прямых вставок).


Можно ли выполнять корпуса также из нержавеющей стали?

Да, обратитесь по этому поводу к вашему контактному лицу в отделе сбыта.