SACC-BP-M-M8/M12 SMD
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1412505
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M8, Монтаж на заднюю стенку, M12 x 1, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT