ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 - Pазъем на плату
1980491

Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение перпендикулярно печатной плате, шаг: 5,2 мм, количество контактов: 3

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа
Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI