cULus Recognized
ID допуска: E60425-20000825Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | |||
C | ||||
300 В | 15 A |
Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение параллельно печатной плате, шаг: 5,2 мм, количество контактов: 8
Тип изделия | Pазъем на плату |
Серия изделий | ST 2,5-PCB/..-G |
Линейка изделий | COMBICON Connectors M |
Полюсов | 8 |
Размер шага | 5,2 мм |
Количество рядов | 1 |
Тип крепления | без |
Расположение выводов | Зигзагообр. разводка выводов W |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 20 A |
Номинальное напряжение UN | 630 В |
Контактное сопротивление | 1 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 6 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Зигзагообр. разводка выводов W |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | серый (7042) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание по применению | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Чертеж |
|
Размер шага | 5,2 мм |
Ширина [w] | 43,7 мм |
Высота [h] | 21,55 мм |
Длина [l] | 21,7 мм |
Высота | 18,05 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 3,5 мм |
Размеры штыря | 11 мм |
Дизайн печатных плат | |
Диаметр отверстий | 1,6 мм |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-7:1994-05 (фиксированное расположение) |
Результат | Испытание пройдено |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-8:1994-05 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 50 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 4 Н |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 12 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | 1012 Ом |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 6,3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 5,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 5,5 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 7,3 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,5 мΩ |
Циклы установки | 50 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | KFW 0,2 S/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 3,31 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1980433 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AACSNA |
GTIN | 4017918972103 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,71 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,919 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | |||
C | ||||
300 В | 15 A |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,174 кг CO2e |