PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1 - Pазъем на плату
1459572

Pазъем на плату, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: PC 5/..-G, размер шага: 7,62 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Стандартная ответная часть — в том числе для штекеров с системой автоматической фиксации Click-and-Lock
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения