Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 9, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 9, cемейство изделий: MSTBVA 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке