MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK CR:1 - Pазъем на плату
1069103

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм, фиксированное кодирование полюса: 1, артикул с правым боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия