MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 GY7035
-
Pазъем на плату
1706425
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 8, количество рядов: 2, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MDSTB 2,5/..-G1, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов