HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL/...
-
Корпус
1373218
Сальниковый корпус B24, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M32, высота: 76 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
| Общая информация | вариант артикула с порошковым напылением или цветной 1412754 HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL |
| Общая информация | для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B24 |
| Тип фиксатора | крепление двумя защелками |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Кабельный отвод | прямое |
| Чертеж |
|
| Ширина | 44 мм |
| Высота | 76 мм |
| Длина | 120 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP67 | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ударная прочность | IK09 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1373218 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF7APB |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 291,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 291,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830085
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Защитная крышка 1346552
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241063
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg