HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Корпус
1078595
Соединительный корпус COM, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M25, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, Стандартн.
Подробная информация о продукте
| Тип корпуса | Соединительный корпус |
| Серия изделий | HC-COM |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | COM |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M25 |
| Кабельный отвод | прямое |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 39 мм |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 48,8 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал, защелка | PA |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M25 |
| Тип соединения | Скоба |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| Ударная прочность | IK06 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1078595 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7APP |
| GTIN | 4055626794136 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 87,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Защитная крышка 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Защитная крышка 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
Преимущества для вас
Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg