HC-B 10-SMQ-74/O2M25
-
Корпус
1604757
Приборный корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 74 мм, с патрубками 2 x M25
Приборный корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 74 мм, с патрубками 2 x M25
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x M25 |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 74 мм |
Длина | 93 мм |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь, крепление: РА |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 2x M25 |
Тип соединения | Скоба |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1604757 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7AAC |
GTIN | 4017918882518 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 348,53 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 348,53 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |