SACB 8-16 L PUR/ - Распредкоробка
1695210

Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины