SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 HD - Распредкоробка
1197212

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 3, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике