HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK
-
Комплект вставных соединителей
1249557
Комплект вставных соединителей, полюсов: 8, CAT6A, материал: PA, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: боковое, с контактной вставкой RJ45, со шлицевым уплотнением
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата