HC-A 3-SET - Комплект вставных соединителей
1661736

Комплект вставных соединителей, Сальниковый корпус, Встраиваемые корпуса, конструкция: D7, 3+PE, 230 В, 16 A, 1 мм2 ... 2 мм2, AWG 20 ... 16, Винтовые зажимы, материал: Цинковый сплав, IP54/ IP65, диаметр проводника: 3 мм ... 6,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия