The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ME 17,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT3 - Комплект корпусов
1457230

Корпус для установки на монтажную рейку, для установки на монтажную рейку, закрытая верхняя часть корпуса, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, вкл. 4 штуки штекеров для печатных плат, 3-контактных, пружинный зажим push-in, для 2,5 мм2, номинальный ток: 12 А, 320 В, площадь печатной платы: 7800 мм2

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку