ASD BIT SET HN - Комплект инструментов
1209952

Набор насадок для ручной и аккумуляторной отвертки, включает насадки 5,5 мм, 8 мм и 13 мм — по 1 шт., переходник на ¼"

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Быстрый доступ к битам благодаря удобному механизму открывания одной рукой
Наглядное хранение инструментов
Вязкотвердые биты для длительного использования