Обеспечивает возможность подключения контроллера Nanoline к сети Ethernet (функционирует в качестве сервера Modbus-TCP). Установка на базовый модуль с левой стороны.
NLC-COM-ENET-MB1
-
Коммуникационный модуль
2701124
Коммуникационный модуль для Ethernet. Обеспечивает подключение контроллера Nanoline к Ethernet, функционирует как сервер Modbus-TCP.
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Запись и считывание всех значений параметров ввода-вывода, регистров, таймеров, счетчиков, программных и системных маркеров могут быть выполнены децентрализованно и независимо от программы
Доступом можно управлять с помощью пароля (только чтение или чтение и запись)
Контрольный таймер контролирует коммуникацию и выдает предупреждение или сообщение об ошибке
Возможность подключения к сети Ethernet для использования в качестве клиента Modbus TCP