FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1461300

Компактное, не отсоединяемое устройство защиты от импульсных перенапряжений с отсутствием тока утечки / на основе технологии искрового разрядника, не подверженного износу, для однофазных сетей электропитания с раздельными N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), подходит для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 100 кА для уровней молниезащиты I и II, с дистанционной сигнализацией.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасная работа и максимальная готовность системы благодаря надежной защите от тока молнии и перенапряжения благодаря инновационной, мощной технологии искрового разрядника
Высочайшая производительность при минимальном монтажном пространстве для всех распространенных систем электропитания
Подходит для использования на участках до счетчика благодаря отсутствию тока утечки в защитной цепи и механическому визуальному индикатору состояния
Компактный и экономичный монтаж благодаря небольшой ширине
Четкий зеленый/красный индикатор и опциональный контакт дистанционной сигнализации позволяют всегда быть в курсе функциональности защитного эффекта