FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2905871
Вставной грозозащитный разрядник, тип 1 / класс I, с устойчивым к импульсным токам предохранителем, для 3-фазных электросетей с совмещенными проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Встроенный грозозащитный входной предохранитель для низкого общего уровня защиты от перенапряжений и до 80 % экономии пространства по сравнению с вариантом с внешним предохранителем