DNV
ID допуска: TAE000037BCSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Выход | 1000 В | 50 A | 20 - 8 | |
Вход | 1000 В | 100 A |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Выход | 1000 В | 50 A | 20 - 8 | |
Вход | 1000 В | 100 A | ||
E | ||||
Выход | 1000 В | 50 A | 20 - 8 | |
Вход | 1000 В | 100 A |