IB IL 24/48 DOR 2/W
-
Модуль Inline
2862974
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 2 переключающих реле с золотыми контактами, 5 - 48 В пер. тока, 2 А
Подробная информация о продукте
Конструкция | модульный |
Количество каналов | 2 |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 189 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BD |
Код длины (гекс) | 2C |
Код длины (дец) | 44 |
Канал данных процесса | 2 бит |
Адресное пространство ввода | 0 байт |
Адресное пространство вывода | 2 бит |
Длина регистра | 2 бит |
Потребность в параметрических данных | 3 байт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 30 мА |
Цифровой: | |
Номинальный входной ток при UIN | 2 A |
Типичный входной ток одного канала | 2 A |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Релейный выход |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | Сухой переключающий контакт реле |
Количество выходов | 2 |
Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 2 A |
Номинальное напряжение | 48 В |
Диапазон выходного напряжения | 5 В AC ... 50 В AC |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Локальная шина Inline | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Чертеж |
|
Ширина | 12,2 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса |
Цвет | зеленый |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % (Для диапазона температур от -25 °C ... +55 °C необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению высокой влажности воздуха (> 85 %).) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % (hа внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2862974 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI133 |
GTIN | 4017918951047 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 64,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 50,19 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg