The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UK-SI - Клемма для предохранителя
3118012

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20 / 5 x 25, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 1 мм2, cечение:  0,2 мм2- 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия