ZFKDSA 4- 9 - Клеммы для печатной платы
1907542

линейка изделий COMBICON Terminals L
cечение 4 мм2
размер шага 7,5 мм
тип подключения Пружинный зажим
тип монтажа Пайка волной

Концевой клеммный блок, ширина 9 мм, обязателен к установке в конце клеммного ряда

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля