ZFKDSA 4-7,5- 2 GY BD:L+ - Клеммы для печатной платы
1251515

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: ZFKDS(A) 4, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля