Пиктограмма линейка изделий COMBICON Terminals S
Пиктограмма cечение 1,5 мм2
Пиктограмма размер шага 7,62 мм
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим
Пиктограмма тип монтажа Пайка волной
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1,5-W, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке. Конечная клемма для терминирования индивидуально подобранных блоков.