Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 10 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: ZFKDS(A) 10, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: желто-зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 6,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 4, Форма упаковки: в картонной коробке