ZFKDS 1-V-3.81 8POS. PRINTED - Клеммы для печатной платы
5605854

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 8, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1-V, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, количество паечных выводов на потенциал: 2

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки