SPTAF 1/ 2-3,5-EL BD:2,1 - Клеммы для печатной платы
1263241

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPTAF 1/..-EL, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: Лоток

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля