SPTA 1,5/ 5-3,81 3PA - Клеммы для печатной платы
1846550

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 3,81 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: SPTA 1,5/, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки