SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 - Клеммы для печатной платы
1034421

линейка изделий COMBICON Terminals M
cечение 2,5 мм2
размер шага 5 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 22 A, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке. Клемма для печатной платы соответствует запросам «Директивы для PROFINET» в редакции от 05/2017, подходит для CAT5

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Выполняет требования «Директивы для PROFINET» в редакции 05/2017
Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки