MKKDS 3/ 6 BDWH:43-32SO - Клеммы для печатной платы
1873015

Клемма для монтажа на печатные платы, число контактов в ряду: 6, cемейство изделий: MKKDS 3, размер шага: 5 мм, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия