Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: MKDSN 2,5/..-HT, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм