FRONT 4-V-6,35 2 BK - Клеммы для печатной платы
1710384

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: FRONT 4-V, размер шага: 6,35 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства