The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

VIOK 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2718015

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
Данная клемма представляет собой комбинацию клемм DIK ... и DOK ..., которая позволяет использовать одну клемму для подключения датчиков и исполнительных устройств
В нижнем ярусе расположен РЕ-разъем
Два средних яруса обеспечивают подачу питания к датчику