CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 30 - 14 | ||
| со штекером ST-Si | 300 В | 10 A | 30 - 14 | |
| со штекером ST-K 4 | 300 В | 10 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| 150 В | 15 A | 30 - 14 | ||