The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2716376

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств используются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета