Стандартные перемычки FBS используются для простого распределения потенциалов между клеммными блоками с одинаковым номинальным сечением. Перемычки могут иметь до 50 язычков контакта, что позволяет соединить между собой до 50 потенциалов. Если Вам нужны более короткие перемычки, Вы можете либо выбрать более короткие перемычки, либо просто укоротить перемычки с помощью режущего инструмента (CUTFOX 18). Отдельные язычки контактов можно вырезать и для пропускающих потенциалы перемычек. Для этой цели подходит, например, CUTFOX-FBS.
Перемычка, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, цвет: красный