E1 S4 A 200X300X160
-
Клеммная коробка
0899580
Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу, материал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 200 мм x 300 мм x 160 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Фланцевые пластины, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов