HC-B-G-MULTI03-PLBK
-
Кабельный ввод
1345618
Пластиковый кабельный ввод EVO с байонетным зажимом, для корпусов серии B, диаметр проводника 2 x 3 мм ... 6 мм, 2 x 6 мм ... 9 мм, 2 x 10 мм ... 15 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Ввод нескольких кабелей разного диаметра в один корпус
Простое обслуживание и монтаж