RC-12S2N8AT0LA
-
Кабельный разъем
1600222
M23, Кабельный разъем, серия: RC, угловой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: Против часовой стрелки, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: N
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Изолятор | |
Указание | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм |
Механические ключи | N |
Материал (Изолятор) | PA 6.6 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Розетка |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 12 |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Вид при установке | 12 |
Количество Контакт (Контактная группа 1) | 12 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 1) | 1 мм |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 1) | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 1) | 48 В AC |
74 В DC | |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Корпус | |
Исполнение | Корпус кабельного разъема |
Тип резьбы | M23 |
Исполнение | угловой |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Pезьба Pg | без |
Материал (Корпус) | GD-Zn |
Материал (Точеные детали) | CuZn |
Материал (Поверхность корпуса) | Ni |
Материал (Уплотнение) | FPM (Уплотнительное кольцо) |
Степень защиты (вставлен) | IP67 |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 3 мм ... 10,5 мм |
Материал, уплотнение | NBR |
Условия окружающей среды | |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Номер артикула | 1600222 |
Упаковочная единица | 8 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABRAFC |
GTIN | 4046356229166 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 143,77 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 137,588 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 66fc3471-6745-4f59-af2d-5631a53d8a82 |
Совместимые изделия
-
-
RC-11S2000 - Обжимной контакт 1596772
-
RC-12S2000 - Обжимной контакт 1599600
-
RC-1KS2000 - Обжимной контакт 1602998
-
RC-22S2000 - Обжимной контакт 1603327
-
RC-21S2000 - Обжимной контакт 1603315
-
RC-22S2300 - Обжимной контакт 1603330
-
RC-22S2400 - Обжимной контакт 1603332
-
RC-21S2300 - Обжимной контакт 1603318
-
RC-21S2400 - Обжимной контакт 1616500
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg