M23-19S1N8A8004
-
Кабельный разъем
1718394
M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 16+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты 16 x Ø 1 мм, 3 x Ø 1,5 мм |
Указания по эксплуатации | Учитывать кривую зависимости силы тока от окружающей температуры. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Изолятор | |
Механические ключи | N |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Розетка |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 19 |
Направление вращения | стандартный |
Вид при установке | 16+3 |
Количество Контакт (Контактная группа 1) | 3 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 1) | 1,5 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 1) | 0,08 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 1) | 1 мм² |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 1) | 10 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 1) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Количество Контакт (Контактная группа 2) | 16 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 2) | 1 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 2) | 0,08 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 2) | 1 мм² |
Номинальный ток на сигнальный контакт | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 2) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Высота установки | 2000 м |
Корпус | |
Тип резьбы | M23 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Pезьба Pg | без |
Материал корпуса | GD-Zn |
Степень защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) IP69K |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 9 мм ... 15 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (см. Изменение хар-к) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 15 °C ... 25 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Температура продолжительного воздействия | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 ч) |
Номер артикула | 1718394 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRABA |
GTIN | 4067923269125 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 114 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 98,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg