FLK 16/14/DV-IN/400
-
Кабель
2305185
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Emerson Delta V; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-контактный); длина кабеля: 4 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV | |
Подходящая плата ввода-вывода | VE4001S2T1B3 |
VE4001S2T2B3 |
Длина кабеля | 4 м |
16X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 16 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 16X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 16x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,80 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 58 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 108 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Цветовой код: Одножильный кабель | |
черный | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK14 (1) |
коричневый | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK14 (9) |
красный | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK14 (2) |
оранжевый | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK14 (9) |
желтый | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK14 (3) |
зеленый | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK14 (9) |
синий | IDC/FLK16 (7) = IDC/FLK14 (4) |
фиолетовый | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK14 (11) |
серый | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK14 (5) |
белый | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK14 (11) |
белый-черный | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK14 (6) |
белый-коричневый | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK14 (11) |
белый-красный | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK14 (7) |
белый-оранжевый | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK14 (13) |
белый-желтый | IDC/FLK16 (15) = IDC/FLK14 (8) |
белый-зеленый | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK14 (13) |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 16 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2305185 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK221K |
GTIN | 4046356038904 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 243,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 243,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Система DeltaV обеспечивает подключение объектов управления с помощью блоков групповой оконечной нагрузки (MTB) и плоских кабелей с разъемами
Для цифровых модулей с 16-контактным интерфейсом MTB для соединения с интерфейсом PLC-INTERFACE
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg