SAC-8P-MSSCO/ 6,0-PUR/M12FR BK
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400535
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 6 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В |
Номинальный ток IN | 2 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 8 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 8 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 6 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 46 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наполнитель | PE |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,80 мм |
Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Волновое сопротивление | 100 Ом +15 % (при 1 МГц) |
Проводники - емкость | ≤ 70 пФ/м |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 48 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 59 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
гибкий | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1400535 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | AF1CFA |
GTIN | 4046356500692 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 295,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 295,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg