SAC-8P-M12MS/ 2,0-853/M12FR HN
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404952
Кабель для датчика/исполнительного элемента, 8-контактный, полиуретан, черный, экранированный, прямой штекер M12, с механическим ключом A, на угловое гнездо M12, с механическим ключом A, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 8 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 8 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 2 м |
Вес проводника | 22 кг/км |
Вес меди | 13,5 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,08 мм |
AWG, сигнальная линия | 28 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,09 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,6 мм |
Наружный диаметр кабеля | 3,70 мм ±0,1 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Наполнитель | Нить |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ном. 0,45 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Экранированное сопротивление | около 36,00 Ом/км |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 222 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км |
Проводники - емкость | ном. 110 пФ/м (внутри одной пары жил) |
Номинальное напряжение, кабель | 30 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 0,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 0,50 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 10 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000 |
Негорючесть | согласно EN 50265-2-1 |
согласно UL VW1 | |
Стойкость, прочие данные | стойкий к гидролизу (согласно D 253 377-02-A-01 F83558) |
устойчивость к воздействию внешних факторов (согласно D 253 377-02-A-01 F83558) | |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
без ПВХ | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
100 °C (при ограниченной стойкости к гидролизу/рабочим средам) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Номер артикула | 1404952 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | AF1CMA |
GTIN | 4046356729604 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 83,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 83,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg