SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404136

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок