SAC-5P-M12MS/0,6-500/M12FS FB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1421011

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения