SAC-5P-M12MS/ 0,3-802/M12FR-3L - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1457306

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 0,3 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике