SAC-5P-M12MR/ 3,0-PUR SH5
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1403860
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 36 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,95 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
Волновое сопротивление | ≥ 62 Ом (f = 10 МГц) |
Проводники - емкость | ≤ 80 пФ/м (фаза-фаза) |
≤ 135 пФ/м (Экран проводника) | |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 25 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
стойкость к морской воде | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Поверхность с низкой адгезией | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1403860 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4046356671187 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 151,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 137 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg